Menu Ricerca

Rivetto ad albero 7.9 mm 1.6 mm 12.7 mm PA Nero

Questo rivetto ad albero con testa a cupola può essere inserito in fori filettati o non filettati per formare una tenuta forte e affidabile. Realizzato in nylon nero, presenta una buona resistenza chimica ed elettrica.
Codice articolo:

27XT3150500

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1281 €
5000 - 19999 0,1153 €
20000 + 0,1038 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

128,10 €

1000 x 0,1281 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 48.8 mm
Diametro testa 22.2 mm
Altezza testa 2.5 mm
Intervallo diametro foro compatibile 8 - 9 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.6 - 12.7 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Tipo 2
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci