27XTS2501250
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1062 € |
5000 - 19999 | 0,0956 € |
20000 + | 0,086 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 31.8 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 1.252 in |
Diametro testa | 19.1 mm |
Diametro testa | 0.752 in |
Altezza testa | 2.8 mm |
Altezza testa | 0.11 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 6.4 - 6.4 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.252 - 0.250 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.3 - 22.2 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.051 - 0.874 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Tipo 2 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Impronta senza intaglio |
Codice doganale | 3926909790 |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.