Menu Ricerca

Rivetto ad albero 6.4 mm 2.7 mm 7.3 mm Nylon Naturale

Questo rivetto a pressione ad albero a testa tonda può essere inserito in fori filettati o non filettati per formare una tenuta forte e affidabile. Realizzato in nylon naturale, presenta una buona resistenza chimica ed elettrica. Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: Skiffy 495225
Codice articolo:

468848

4131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,2939 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

293,90 €

1000 x 0,2939 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 15.9 mm
Diametro testa 19.1 mm
Altezza testa 0.8 mm
Intervallo diametro foro compatibile 6.4 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 2.7 - 7.3 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Tipo 1
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Il prodotto 468848 sostituisce:

Rivetto a pressione 6.4 mm 2.7 mm 7.3 mm PP Traslucido
Codice articolo: 495225

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci