468850
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,3081 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 34.5 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 1.358 in |
Diametro testa | 30.0 mm |
Diametro testa | 1.181 in |
Altezza testa | 2.2 mm |
Altezza testa | 0.087 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 7.0 - 7 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.276 - 0.276 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 2.0 - 25.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.079 - 0.984 in |
Altezza totale | 36.7 mm |
Altezza totale | 1.445 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 1 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare