Menu Ricerca

Rivetto ad albero 6.4 mm 10.7 mm 28.8 mm PP Traslucido

Questo rivetto a pressione ad albero a testa tonda può essere inserito in fori filettati o non filettati per formare una tenuta forte e affidabile. Realizzato in PP trasparente, presenta una buona resistenza chimica ed elettrica.
Codice articolo:

495224

2487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,3343 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

334,30 €

1000 x 0,3343 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 35.1 mm
Diametro testa 17.8 mm
Altezza testa 2.5 mm
Intervallo diametro foro compatibile 6.4 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 10.7 - 28.8 mm
Colore Traslucido
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Tipo 1
Forma testa rivetto A fungo
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci