BPF-F1G12
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2238 € |
5000 - 9999 | 0,2086 € |
10000 + | 0,1962 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 24.7 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.972 in |
Diametro testa | 17.8 mm |
Diametro testa | 0.701 in |
Altezza testa | 2.6 mm |
Altezza testa | 0.102 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 7.0 - 7 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.276 - 0.276 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 2.0 - 15.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.079 - 0.591 in |
Altezza totale | 27.3 mm |
Altezza totale | 1.075 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Tipo di rivetto | Ad albero |
Tipo | Tipo 3 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Impronta senza intaglio |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.