Menu Ricerca

Rivetto ad albero 3.5 mm 6.4 mm 6.35 mm Nylon Nero

Questo mini-rivetto a pressione è ideale per unire pannelli molto sottili. In nylon nero.
Codice articolo:

PFP-7-01BK

101577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2546 €
5000 - 9999 0,2357 €
10000 + 0,2221 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

254,60 €

1000 x 0,2546 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 7.1 mm
Diametro testa 10.2 mm
Altezza testa 1.3 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 6.4 - 6.35 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Tipo 2
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci