Menu Ricerca

Rivetto ad albero 6.4 - 6.4 mm | 0.252 - 0.250 in 3.2 mm | 0.126 in Nylon Naturale

Rivetto con lamelle che garantiscono un serraggio efficiente per unire pannelli di vari spessori e materiali. Può essere utilizzato come rivetto o vite. Assemblaggio facile e veloce.
Codice articolo:

PL-250-10-01

20805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1879 €
5000 - 9999 0,1727 €
10000 + 0,163 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

187,90 €

1000 x 0,1879 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 4.1 mm
Diametro testa 12.7 mm
Altezza testa 2.0 mm
Intervallo diametro foro compatibile 6.4 - 6.4 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 3.2 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Con alette
Tipo Tipo 1
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci