Menu Ricerca

Rivetto ad albero 6.4 mm 6.7 mm 6.7 mm Nylon Nero

This ratcheted fastener has barbed protrusions along it's shank which provides an efficient fastening solution for joining a wide range of panel thicknesses and materials. Manufactured from natural Nylon and rated to UL94 V-2.
Codice articolo:

PL-250-12-01BK

4029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1879 €
5000 - 9999 0,1727 €
10000 + 0,163 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

187,90 €

1000 x 0,1879 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 4.1 mm
Diametro testa 12.7 mm
Altezza testa 1.8 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 6.7 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Rivetto ad albero
Tipo Tipo 1
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci