RBF-4-8.6-8
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1547 € |
5000 - 9999 | 0,1437 € |
10000 - 19999 | 0,1362 € |
20000 + | 0,1286 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 8.6 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.339 in |
Diametro testa | 8.0 mm |
Diametro testa | 0.315 in |
Altezza testa | 1.0 mm |
Altezza testa | 0.039 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 4.0 - 4 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.157 - 0.157 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 2.1 - 4.3 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.083 - 0.169 in |
Altezza totale | 9.6 mm |
Altezza totale | 0.378 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Ad albero |
Tipo | Type 2 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare