Menu Ricerca

Rivetto ad albero 4.8 mm 2.1 mm 4.3 mm Nylon Nero

Questo rivetto a pressione ad albero a testa tonda può essere inserito in fori filettati o non filettati per formare una tenuta forte e affidabile. Realizzato in nylon nero, presenta una buona resistenza chimica ed elettrica.
Codice articolo:

RBF-4.8-8.6-12

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1517 €
5000 - 9999 0,1408 €
10000 - 19999 0,1335 €
20000 + 0,1261 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

151,70 €

1000 x 0,1517 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 8.6 mm
Diametro testa 12.0 mm
Altezza testa 1.5 mm
Intervallo diametro foro compatibile 4.8 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 2.1 - 4.3 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Ad albero
Tipo Tipo 2
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Tipo impronta Impronta senza intaglio
Codice doganale 3926909790
Stile inserimento rivetto A pressione

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci