Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Bottoni di fissaggio

Disponibile

I bottoni di fissaggio sono caratterizzati da un corpo cavo che aumenta la flessibilità durante il processo di inserimento e rimozione, rendendoli facili da installare e rimuovere. Il passacavo si espande durante l'inserimento del perno, garantendo un'aderenza perfetta.

La nostra gamma comprende materiali in acetale naturale con resistenza alla fiamma UL94 HB, poliossimetilene (POM) disponibile in nero e naturale e nylon 6/6 in nero e naturale con resistenza alla fiamma UL94 V0.
I bottoni di fissaggio sono rivetti multiuso, ideali per le applicazioni che richiedono un rivetto montato frontalmente. Questi rivetti consentono di collegare, montare e fissare senza l'ausilio di strumenti di installazione. Possono essere utilizzati come efficace tappo decorativo per chiudere i fori.

Codice Serie: SR2319

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
54 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,0881 € - 0,1231 € 60586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
Nero
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1087 € - 0,1506 € 5450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Nero
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1561 € - 0,2017 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
Nero
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,0786 € - 0,1079 € 21013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Natural
Acetale
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1297 € - 0,1297 € 4403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
Natural
Acetale
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,104 € - 0,126 € 894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Natural
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1422 € - 0,1612 € 2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Natural
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,0741 € - 0,0915 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
8.7 mm
1.6 mm
0,099 € - 0,1222 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,099 € - 0,1222 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
12.7 mm
4.7 mm
0,0614 € - 0,0758 € Richiedi il lead time qui
4 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,0716 € - 0,0884 € 986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
8 mm
2.4 mm
0,0518 € - 0,064 € 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,0716 € - 0,0884 € 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
8 mm
4.7 mm
0,0741 € - 0,0915 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
8.7 mm
3.2 mm
0,099 € - 0,1222 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
0,1796 € - 0,2349 € 6651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Natural
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,0881 € - 0,1231 € 33053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Natural
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1018 € - 0,1423 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
Natural
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,095 € - 0,1325 € 8577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Natural
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
  • di 3
A spinta Nero 1.0 mm 4.5 mm (PT)

137001059905

Fascia di prezzo
0,1231 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
60586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 4.5 mm
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Nero 1.0 mm 5.5 mm (PT)

137003159905

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1087 €

Livelli di giacenza
5450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 5.5 mm
  • Lunghezza attacco
    15.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
A spinta Nero 1.5 mm 7.0 mm (PT)

137005059905

Fascia di prezzo
0,2017 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    7.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 7.0 mm
  • Lunghezza attacco
    19.0 mm
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
Rivetto a pressione 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Acetale Naturale

DF-137-020

Fascia di prezzo
0,1079 € - 0,0786 €

Livelli di giacenza
21013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.9 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 5.0 mm
  • Lunghezza attacco
    14.0 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
Rivetto a pressione 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Acetale Naturale

DF-137-050

Fascia di prezzo
0,1297 € - 0,1297 €

Livelli di giacenza
4403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    7.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 7.0 mm
  • Lunghezza attacco
    19.0 mm
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
Rivetto a pressione 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Nylon Naturale

DFVO-137-030

Fascia di prezzo
0,126 € - 0,104 €

Livelli di giacenza
894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 5.5 mm
  • Lunghezza attacco
    15.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Rivetto a pressione 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Nylon Naturale

DFVO-137-060

Fascia di prezzo
0,1612 € - 0,1422 €

Livelli di giacenza
2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza attacco
    17.5 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
A spinta Naturale 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC2190062

Fascia di prezzo
0,0915 € - 0,0741 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza attacco
    10.7 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC2500032

Fascia di prezzo
0,1222 € - 0,099 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 mm
  • Lunghezza attacco
    10.3 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 4.7 mm 4.7 mm (PT)

27SNC2500187

Fascia di prezzo
0,1222 € - 0,099 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.7 mm
  • Lunghezza attacco
    13.9 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC1560125

Fascia di prezzo
0,0758 € - 0,0614 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 mm
  • Lunghezza attacco
    9.5 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 2.4 mm 2.4 mm (PT)

27SNC1870093

Fascia di prezzo
0,0884 € - 0,0716 €

Livelli di giacenza
986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 mm
  • Lunghezza attacco
    9.5 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 2.4 mm 2.4 mm (PT)

27SNC1250093

Fascia di prezzo
0,064 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 mm
  • Lunghezza attacco
    8 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 4.7 mm 4.7 mm (PT)

27SNC1870187

Fascia di prezzo
0,0884 € - 0,0716 €

Livelli di giacenza
997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.7 mm
  • Lunghezza attacco
    11.9 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC2190125

Fascia di prezzo
0,0915 € - 0,0741 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 mm
  • Lunghezza attacco
    12.3 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 2.4 mm 2.4 mm (PT)

27SNC2500093

Fascia di prezzo
0,1222 € - 0,099 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 mm
  • Lunghezza attacco
    11.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 6.0 mm 9.0 mm (PT)

137006000005

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
6651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza attacco
    18.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
A spinta Naturale 1.0 mm 4.5 mm (PT)

137000800005

Fascia di prezzo
0,1231 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
33053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 4.5 mm
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 1.0 mm 5.5 mm (PT)

137003000005

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,1018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 5.5 mm
  • Lunghezza attacco
    15.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
A spinta Naturale 1.0 mm 5.0 mm (PT)

137002000005

Fascia di prezzo
0,1325 € - 0,095 €

Livelli di giacenza
8577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.9 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 5.0 mm
  • Lunghezza attacco
    14.0 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm