Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Bottoni di fissaggio

Disponibile

I bottoni di fissaggio sono caratterizzati da un corpo cavo che aumenta la flessibilità durante il processo di inserimento e rimozione, rendendoli facili da installare e rimuovere. Il passacavo si espande durante l'inserimento del perno, garantendo un'aderenza perfetta.

La nostra gamma comprende materiali in acetale naturale con resistenza alla fiamma UL94 HB, poliossimetilene (POM) disponibile in nero e naturale e nylon 6/6 in nero e naturale con resistenza alla fiamma UL94 V0.
I bottoni di fissaggio sono rivetti multiuso, ideali per le applicazioni che richiedono un rivetto montato frontalmente. Questi rivetti consentono di collegare, montare e fissare senza l'ausilio di strumenti di installazione. Possono essere utilizzati come efficace tappo decorativo per chiudere i fori.

Codice Serie: SR2319

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
54 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,0518 € - 0,064 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0614 € - 0,0758 € 986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,0716 € - 0,0884 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,0614 € - 0,0758 € Richiedi il lead time qui
4 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,0716 € - 0,0884 € 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,0518 € - 0,064 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0741 € - 0,0915 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
8.7 mm
0.8 mm
0,0741 € - 0,0915 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
8.7 mm
4.7 mm
0,099 € - 0,1222 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0741 € - 0,0915 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
8.7 mm
2.4 mm
0,099 € - 0,1222 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,0614 € - 0,0758 € Richiedi il lead time qui
4 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,0716 € - 0,0884 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,0716 € - 0,0884 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
Natural
Acetale
1.5 mm
8 mm
4 mm
  • di 3
A spinta Naturale 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC1250062

Fascia di prezzo
0,064 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza attacco
    7.1 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC1560062

Fascia di prezzo
0,0758 € - 0,0614 €

Livelli di giacenza
986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza attacco
    8 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC1870062

Fascia di prezzo
0,0884 € - 0,0716 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza attacco
    8.7 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 4 mm 4 mm (PT)

27SNC1560156

Fascia di prezzo
0,0758 € - 0,0614 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4 mm
  • Lunghezza attacco
    10.3 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC1870125

Fascia di prezzo
0,0884 € - 0,0716 €

Livelli di giacenza
890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 mm
  • Lunghezza attacco
    10.3 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC1250125

Fascia di prezzo
0,064 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 mm
  • Lunghezza attacco
    8.7 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC2190032

Fascia di prezzo
0,0915 € - 0,0741 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 mm
  • Lunghezza attacco
    9.9 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 4.7 mm 4.7 mm (PT)

27SNC2190187

Fascia di prezzo
0,0915 € - 0,0741 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.7 mm
  • Lunghezza attacco
    13.9 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27SNC2500125

Fascia di prezzo
0,1222 € - 0,099 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 mm
  • Lunghezza attacco
    12.3 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 2.4 mm 2.4 mm (PT)

27SNC2190093

Fascia di prezzo
0,0915 € - 0,0741 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 mm
  • Lunghezza attacco
    11.5 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27SNC2500062

Fascia di prezzo
0,1222 € - 0,099 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 mm
  • Lunghezza attacco
    10.7 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC1560032

Fascia di prezzo
0,0758 € - 0,0614 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 mm
  • Lunghezza attacco
    7.1 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27SNC1870032

Fascia di prezzo
0,0884 € - 0,0716 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 mm
  • Lunghezza attacco
    8 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 4 mm 4 mm (PT)

27SNC1870156

Fascia di prezzo
0,0884 € - 0,0716 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4 mm
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm