Il perno a scatto crea un efficace giunto rapido che è facile e veloce da montare; particolarmente utile per le applicazioni che non consentono l'uso di viti e dadi.
I chiodi a scatto sono l'opzione ideale per fissare i connettori alle schede dei circuiti stampati (PCB) prima della saldatura. Inoltre, possono essere utilizzati anche come elementi di fissaggio standard a pressione per i pannelli. Sono facili da usare: basta inserirli nel foro del pannello e spingerli verso il basso. Forniscono una finitura pulita e ordinata.
Questa gamma è caratterizzata da chiodi a scatto con un design a freccia, per una presa più sicura e un ampio raggio di serraggio.
I chiodi a scatto si agganciano e si bloccano facilmente in fori prepunzonati e presentano un'eccellente resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Altezza testa | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1268 € - 0,1533 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
0,1196 € - 0,1451 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
3
|
||
0,2487 € - 0,2846 € | 9342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4
|
||
0,2487 € - 0,2846 € | 512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
||
0,221 € - 0,2307 € | 36744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
1
|
||
0,0876 € - 0,0931 € | 9787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
0,1268 € - 0,1533 € | 971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
0,1268 € - 0,1533 € | 57987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
0,0747 € - 0,0795 € | 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
2
|
||
0,1268 € - 0,1533 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
3
|
||
0,1268 € - 0,1533 € | 6263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
0,21 € - 0,2404 € | 292222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
4
|
||
0,2487 € - 0,2846 € | 5644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4
|
||
0,1315 € - 0,1602 € | 6129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.