495219
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,4656 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro foro compatibile | 7.5 mm |
---|---|
Diametro foro compatibile | 0.295 in |
Diametro testa | 19.0 mm |
Diametro testa | 0.748 in |
Altezza testa | 1.0 mm |
Altezza testa | 0.039 in |
Intervallo spessore pannello | 3.0 - 8.00 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.118 - 0.315 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Tipo di rivetto | Ad albero |
Forma testa rivetto | Piatto |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.