Questi rivetti a pressione sono dotati di un perno per facilitare l'installazione a pressione. Sono rivetti versatili che possono essere montati in fori rotondi, quadrati o rettangolari. Il montaggio nei fori quadrati è utilizzato per applicazioni antirotazione.
Il rivetto è dotato di un perno e di un passacavo e viene fornito assemblato o preassemblato. Questi rivetti possono anche essere rimossi dopo l'installazione, per maggiore comodità.
Codice Serie: SR2306
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Standard infiammabilità del materiale | Forma foro di montaggio | Colore | Intervallo spessore pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2025 € - 0,2322 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-0
|
Rotondo/quadrato
|
Nero
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,2337 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-0
|
Rotondo/quadrato
|
Nero
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 0,1212 € - 0,143 € | 46700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
Quadrato con angoli arrotondati
|
Naturale
|
0.140 - 0.200 in
3.6 - 5.1 mm
|
||
| 0,609 € - 0,609 € | 6990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
Rotondo
|
Naturale
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,609 € - 0,609 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
Rotondo
|
Naturale
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare