Menu Ricerca

Riapribile N/A Nero (PT)

Questo rivetto rimovibile è composto da due elementi in nylon nero, un perno e un passacavi. Per la rimozione, ritrarre prima il perno e poi il passacavi. Il perno e il passacavi sono forniti smontati.
Codice articolo:

RRR-1

12886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,228 €
5000 - 9999 0,2114 €
10000 + 0,1989 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

228,00 €

1000 x 0,228 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forma foro di montaggio Rotondo/quadrato
Diametro foro B 4.5 mm
Diametro minimo foro 4.8 mm
Diametro massimo foro 5.3 mm
Intervallo spessore pannello 1.5 - 3.5 mm
Diametro testa 11.0 mm
Altezza testa 2.0 mm
Diametro della testa del perno 11.0 mm
Altezza testa perno 1.5 mm
Rivetto pre-assemblato No
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci