Menu Ricerca

N/A Naturale 4.0 mm 4.0 mm (PT)

Questo rivetto a pressione è realizzato in nylon nero 6/6 e caratterizzato da testa piatta svasata. Offre una soluzione rapida ed economica con buone proprietà di isolamento elettrico. Possono essere installati con un utensile manuale per rivetto a pressione per velocizzare l'inserimento. Installare posizionando il rivetto nel foro e premendo il pistone nel rivetto per ampliare i piedini e bloccarlo in posizione.
Codice articolo:

2010860000VR

11630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1046 €
10000 - 19999 0,0993 €
20000 + 0,0896 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

104,60 €

1000 x 0,1046 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 6.4 mm
Lunghezza attacco 8.5 mm
Diametro testa 12.7 mm
Altezza testa 1.4 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Forma testa rivetto Bombata
Stile inserimento rivetto A pressione
Spessore pannello 4.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci