27PIF0065B
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1139 € |
2500 - 9999 | 0,1025 € |
10000 + | 0,0922 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro foro compatibile | 6.2 mm |
---|---|
Diametro foro compatibile | 0.244 in |
Lunghezza attacco | 16.6 mm |
Lunghezza attacco | 0.654 in |
Diametro testa | 15.1 mm |
Diametro testa | 0.594 in |
Altezza testa | 16.6 mm |
Altezza testa | 0.654 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Forma testa rivetto | Bombata |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Spessore pannello | 12.2 mm |
Spessore pannello | 0.48 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.