27PIF0066
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,072 € |
2500 - 9999 | 0,0648 € |
10000 + | 0,0583 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo diametro foro compatibile | 6.1 - 7.5 mm |
---|---|
Intervallo diametro foro compatibile | 0.24 - 0.295 in |
Lunghezza attacco | 13.1 mm |
Lunghezza attacco | 0.516 in |
Diametro testa | 11.5 mm |
Diametro testa | 0.453 in |
Altezza testa | 13.1 mm |
Altezza testa | 0.516 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Forma testa rivetto | Bombata |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Spessore pannello | 8.4 mm |
Spessore pannello | 0.331 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.