27PIF0083
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0926 € |
2500 - 9999 | 0,0834 € |
10000 + | 0,075 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo diametro foro compatibile | 6.2 - 7.1 mm |
---|---|
Intervallo diametro foro compatibile | 0.244 - 0.28 in |
Lunghezza attacco | 5.1 mm |
Lunghezza attacco | 0.201 in |
Diametro testa | 12.7 mm |
Diametro testa | 0.5 in |
Altezza testa | 5.1 mm |
Altezza testa | 0.201 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Forma testa rivetto | Bombata |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Spessore pannello | 1.6 mm |
Spessore pannello | 0.063 in |