Menu Ricerca

N/A Naturale 8.0 mm 7.9 mm (PT)

I rivetti a scatto sono progettati per le installazioni che richiedono componenti di fissaggio rapidi ed economici senza necessità di utensili. Hanno una testa a cupola e sono realizzati in nylon nero 6/66, RMS-103 con proprietà eccellenti di isolamento termico ed elettrico. Classificazione UL 94 V-0.
Codice articolo:

27PIF0091

12710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1008 €
2500 - 9999 0,0907 €
10000 + 0,0816 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

50,40 €

500 x 0,1008 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 6.1 mm
Lunghezza attacco 11.8 mm
Diametro testa 12.7 mm
Altezza testa 11.8 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Forma testa rivetto Bombata
Stile inserimento rivetto A pressione
Spessore pannello 8.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci