Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Pulsante di fissaggio

Disponibile

I rivetti a spinta con bottone di fissaggio creano una soluzione di bloccaggio a tenuta che unisce due oggetti. Sono ideali per le applicazioni in cui non è possibile utilizzare elementi di fissaggio metallici, come ad esempio le applicazioni elettriche e i circuiti stampati.

Le alette di tensionamento aiutano a bloccare saldamente il rivetto in posizione e coprono una superficie più ampia. Il rivetto può essere rimosso solo dal lato inferiore del pannello.

La nostra gamma comprende due tipi. Il tipo 1 scatta bloccandosi in un foro di 4 mm di diametro e il tipo 2 in un foro di 4,8 mm di diametro.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colore: naturale
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2


Codice Serie: SR2321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
11 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,2053 € - 0,2337 € 6223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.0 - 4 mm
0,2053 € - 0,2337 € 3828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.7 - 4.7 mm
0,1373 € - 0,1373 € 3580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
7.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.0 - 4 mm
0,2053 € - 0,2337 € 4901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
9.9 mm
2.4 - 4.0 mm
4.0 - 4 mm
0,2053 € - 0,2337 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
12.3 mm
5.6 - 7.1 mm
4.0 - 4 mm
0,143 € - 0,1487 € 27467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
9.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2053 € - 0,2337 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.7 - 4.7 mm
0,194 € - 0,2209 € 5869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.0 - 4 mm
0,2053 € - 0,2337 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
12.3 mm
2.4 - 4.0 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2053 € - 0,2337 € 3507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.0 - 4 mm
0,194 € - 0,2209 € 11974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.7 - 4.7 mm
Rivetto a pressione 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 4.0 - 5.6 mm | 0.157 - 0.22 in Nylon 6/6 Naturale

10014660

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
6223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 - 4 mm
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 5.6 mm
Rivetto a pressione 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 7.1 - 8.7 mm | 0.28 - 0.343 in Nylon 6/6 Naturale

10014707

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
3828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.7 - 4.7 mm
  • Diametro testa
    9.9 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    7.1 - 8.7 mm
Rivetto a pressione 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 0.8 - 2.4 mm | 0.031 - 0.094 in Nylon 6/6 Naturale

10014608

Fascia di prezzo
0,1373 € - 0,1373 €

Livelli di giacenza
3580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 - 4 mm
  • Diametro testa
    7.9 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.4 mm
Rivetto a pressione 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 2.4 - 4.0 mm | 0.094 - 0.157 in Nylon 6/6 Naturale

10014646

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
4901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 - 4 mm
  • Diametro testa
    9.9 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 - 4.0 mm
Rivetto a pressione 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 5.6 - 7.1 mm | 0.22 - 0.28 in Nylon 6/6 Naturale

10014684

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 - 4 mm
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.6 - 7.1 mm
Rivetto a pressione 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 0.8 - 2.4 mm | 0.031 - 0.094 in Nylon 6/6 Naturale

10014615

Fascia di prezzo
0,1487 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
27467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.7 - 4.7 mm
  • Diametro testa
    9.9 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.4 mm
Rivetto a pressione 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 4.0 - 5.6 mm | 0.157 - 0.22 in Nylon 6/6 Naturale

10014677

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.7 - 4.7 mm
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 5.6 mm
Rivetto a pressione 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 8.7 - 10.3 mm | 0.343 - 0.406 in Nylon 6/6 Naturale

10014622

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,194 €

Livelli di giacenza
5869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 - 4 mm
  • Diametro testa
    9.9 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.7 - 10.3 mm
Rivetto a pressione 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 2.4 - 4.0 mm | 0.094 - 0.157 in Nylon 6/6 Naturale

10014653

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.7 - 4.7 mm
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 - 4.0 mm
Rivetto a pressione 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 7.1 - 8.7 mm | 0.28 - 0.343 in Nylon 6/6 Naturale

10014691

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
3507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 - 4 mm
  • Diametro testa
    9.9 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    7.1 - 8.7 mm
Rivetto a pressione 4.7 - 4.7 mm | 0.185 - 0.187 in 8.7 - 10.3 mm | 0.343 - 0.406 in Nylon 6/6 Naturale

10014639

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,194 €

Livelli di giacenza
11974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.7 - 4.7 mm
  • Diametro testa
    9.9 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.7 - 10.3 mm