Menu Ricerca

Rivetto a pressione 4.0 - 4 mm | 0.157 - 0.156 in 4.0 - 5.6 mm | 0.157 - 0.22 in Nylon Naturale

Il bottone di montaggio a testa piatta con ancoraggio a freccia è ideale per le applicazioni in cui non è possibile utilizzare i rivetti di metallo, come i circuiti stampati e le applicazioni elettriche. L'ancoraggio a freccia si fissa saldamente e può essere rilasciato agendo dalla parte inferiore della scheda.
Codice articolo:

MB-5-156

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,228 €
5000 - 9999 0,2128 €
10000 + 0,2003 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

228,00 €

1000 x 0,228 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 5.3 mm
Intervallo diametro foro compatibile 4.0 - 4 mm
Diametro testa 12.3 mm
Altezza testa 4.8 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 4.0 - 5.6 mm
Colore Natural
Stile inserimento rivetto A pressione
Forma testa rivetto Piatto
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci