495208
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,0978 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 23.0 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.906 in |
Diametro testa | 18.0 mm |
Diametro testa | 0.709 in |
Altezza testa | 2.5 mm |
Altezza testa | 0.098 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 9.0 - 13.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.354 - 0.512 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 7 - 7.0 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.276 - 0.276 in |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Forma testa rivetto | Piatto |
Tipo di rivetto | Rivetto a serraggio forte |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.