Menu Ricerca

Svasato N/A 4.5 mm 5.5 mm (PT)

Rivetto a pressione a testa svasata in nylon nero con testa piatta.
Codice articolo Essentra :

10027516

Codice articolo precedente:

SRCS-4070B

79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,177 €
5000 - 9999 0,1642 €
10000 + 0,1543 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

177,00 €

1000 x 0,177 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro foro compatibile 4.1 - 4.2 mm
Dimensione foro svasato 9.4 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 4.5 - 5.5 mm
Lunghezza attacco 7.2 mm
Diametro testa 8.8 mm
Altezza testa 2.7 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo di rivetto Svasato
Forma testa rivetto Piatto
Stile inserimento rivetto A pressione
Standard DIN ISO 7721, UL
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci