I rivetti a testa svasata sono utilizzati nei fori svasati e in altre applicazioni che richiedono una finitura piatta. Il loro design consente di posizionarsi a filo della superficie, il che significa che la testa del rivetto non sporgerà una volta installato. Sono ideali per applicazioni su binari scorrevoli.
Questi rivetti hanno anche un design resistente alle manomissioni e sono in grado di ospitare fori svasati secondo le specifiche DIN ISO 7721.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione foro svasato | Compatible Hole Diameter | Colore | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1506 € - 0,1713 € | 6991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Bianco
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
|||||
0,1503 € - 0,172 € | In produzione |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Nero
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
|||||
0,1517 € - 0,1734 € | In produzione |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Nero
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
|||||
0,1506 € - 0,1713 € | In produzione |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Nero
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
|||||
0,1519 € - 0,1741 € | 992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Bianco
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
|||||
0,1451 € - 0,1658 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Bianco
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
|||||
0,1506 € - 0,1727 € | 17080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Nero
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
|||||
0,2024 € - 0,2704 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Nero
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
|||||
0,1533 € - 0,1754 € | 9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Nero
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
|||||
0,103 € - 0,1095 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Bianco
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
|||||
0,0554 € - 0,0554 € | In produzione |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Bianco
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
|||||
0,1517 € - 0,1734 € | In produzione |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Bianco
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare