Menu Ricerca

Rimovibile N/A 1.0 mm 2.0 mm (PT)

Questo rivetto a espansione riapribile è realizzato in nylon ed è ideale per le applicazioni che richiedono manutenzione periodica.
Codice articolo:

SRT-3035B

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3164 €
5000 + 0,2915 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

316,40 €

1000 x 0,3164 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 3.5 mm
Diametro testa 10 mm
Altezza testa 8.0 mm
Intervallo diametro foro compatibile 3.1 - 3.2 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.0 - 2.0 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 115 °C
Diametro della testa del perno 10.0 mm
Stile inserimento rivetto A pressione
Forma testa rivetto Manopola
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Il prodotto SRT-3035B sostituisce:

Rivetto a pressione 3.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Nero
Codice articolo: 462620

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci