SRT-3570B
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3371 € |
5000 + | 0,3122 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 7.0 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.276 in |
Diametro testa | 10 mm |
Diametro testa | 0.394 in |
Altezza testa | 8.0 mm |
Altezza testa | 0.315 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 3.6 - 3.7 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.142 - 0.146 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 3.8 - 5.2 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.15 - 0.205 in |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 115 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 239 °F |
Diametro della testa del perno | 10.0 mm |
Diametro della testa del perno | 0.394 in |
Tipo di rivetto | Rimovibile |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Forma testa rivetto | Manopola |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.