Menu Ricerca

Rivetto a pressione 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Nero

Questo rivetto a pressione è realizzato in nylon nero e può essere utilizzato nelle applicazioni in cui è richiesto un sistema di blocco rapido, riapribile e che non prevede l'uso di utensili. Inserire il rivetto nel pezzo e premere sulla testa del rivetto per bloccarlo.
Codice articolo:

094113069901

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,1796 €
500 - 999 0,1671 €
1000 + 0,1298 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

44,90 €

250 x 0,1796 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 5.5 mm
Diametro testa 6.4 mm
Altezza testa 1.0 mm
Diametro foro compatibile 3.1 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 3.0 - 4.0 mm
Tipo di rivetto Rivetto a scatto
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci