Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 + | 0,0395 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 5.5 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.217 in |
Diametro testa | 6.0 mm |
Diametro testa | 0.236 in |
Altezza testa | 1.0 mm |
Altezza testa | 0.039 in |
Diametro foro compatibile | 3.6 mm |
Diametro foro compatibile | 0.142 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 3.0 - 4.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.118 - 0.157 in |
Tipo di rivetto | Rivetto a scatto |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.