Menu Ricerca

Rivetto a espansione 3.7 mm 2.2 mm 3.1 mm Nylon Nero

Snap rivets are designed for assemblies requiring fast, economical fasteners with tool-free installation. These a have a flat head and are made from black Nylon giving them good thermal and electrical insulation properties. Rated to UL 94 V-2.
Codice articolo:

SRH-3545

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1575 €
5000 - 9999 0,1464 €
10000 - 19999 0,1381 €
20000 + 0,1311 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

157,50 €

1000 x 0,1575 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza attacco 0.2 mm
Diametro testa 6.4 mm
Altezza testa 1.0 mm
Diametro foro compatibile 3.7 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 2.2 - 3.1 mm
Tipo di rivetto Rivetto a scatto
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci