Menu Ricerca

Rivetto cieco N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

I rivetti ciechi sono utili quando è disponibile solo un un accesso laterale all'installazione. In policarbonato bianco, forniscono una giunzione salda e leggera con buone proprietà di isolamento termico ed elettrico.
Codice articolo:

171419611322

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5375 €
500 - 999 0,4117 €
1000 + 0,3316 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

53,75 €

100 x 0,5375 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello compatibile 3.5 - 6.0 mm
Diametro foro compatibile 4.1 mm
Diametro testa 8.0 mm
Altezza testa 1.8 mm
Tipo di rivetto Rivetto cieco
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Bianco
Materiale Nylon; PC
Materiale (nome esteso) Nylon 6; policarbonato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci