27CINCH01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0807 € |
5000 - 19999 | 0,0726 € |
20000 + | 0,0653 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.5 - 2.8 mm |
---|---|
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.02 - 0.11 in |
Diametro foro compatibile | 3.2 mm |
Diametro foro compatibile | 0.126 in |
Lunghezza attacco | 9.1 mm |
Lunghezza attacco | 0.358 in |
Diametro testa | 6.4 mm |
Diametro testa | 0.252 in |
Altezza testa | 2.0 mm |
Altezza testa | 0.079 in |
Tipo di rivetto | Cieco |
Forma testa rivetto | Rotondo |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Colore | Natural |
Materiale | Nylon |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.