Menu Ricerca

Rivetto cieco N/A 1.5 mm 4.5 mm (PT)

I rivetti ciechi sono utili quando è disponibile solo un un accesso laterale all'installazione. In policarbonato bianco e il nylon, forniscono una giunzione salda e leggera con buone proprietà di isolamento termico ed elettrico.
Codice articolo:

CR48-1-2

2677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 199 0,8582 €
200 - 499 0,5552 €
500 - 4999 0,3498 €
5000 + 0,3232 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

85,82 €

100 x 0,8582 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello compatibile 1.5 - 4.5 mm
Diametro foro compatibile 4.9 mm
Lunghezza attacco 8.0 mm
Diametro testa 9.6 mm
Altezza testa 2.0 mm
Tipo di rivetto Rivetto cieco
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Bianco
Materiale Nylon; PC
Materiale (nome esteso) Nylon 6; policarbonato

Il prodotto CR48-1-2 sostituisce:

Rivetto cieco N/A 1.5 mm 4.5 mm (PT)
Codice articolo: 171490811322

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci