Menu Ricerca

Rivetti ciechi

Disponibile

I rivetti a scatto sono un comodo elemento di fissaggio utilizzato soprattutto quando l'accesso al pannello è limitato o ristretto a un solo lato. Ciò significa che tendono a essere installati sul lato posteriore (cieco) dell'applicazione, consentendo di unire i componenti.

Adatti per applicazioni leggere e medie, questi rivetti possono essere utilizzati al posto di adesivi, viti, dadi e bulloni. I rivetti a scatto fissano permanentemente due materiali tra loro. Sono ideali per applicazioni sottili e adatti a materiali quali legno, metalli e plastica.

Si installano facilmente, con un martello o con uno speciale strumento di rivettatura. I rivetti a scatto vengono inseriti in un foro stretto del pannello, passando attraverso i due materiali da rivettare.

La nostra gamma di rivetti a scatto è resistente ma leggera. Offre buone proprietà di isolamento elettrico e resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.

  • Materiali: nylon 6/6 e nylon 6 con policarbonato (PC)
  • Colori: beige, nero, grigio, naturale e bianco
  • Opzioni con classe ritardante della fiamma UL94 V2

Questa gamma comprende tipologie che possono essere installate con una rivettatrice, acquistabile separatamente.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
56 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,3882 € - 0,6314 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.9 mm
Bianco
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,3717 € - 0,3717 € 9716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
Natural
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,3882 € - 0,3882 € 482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
Natural
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,1644 € - 0,1671 € 2576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
Bianco
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
0,3232 € - 0,8582 € 2677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.9 mm
Bianco
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
0,3426 € - 0,3426 € 3994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.7 mm
Bianco
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1754 € - 0,1906 € 8990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
Grigio
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,2141 € - 0,2307 € 7270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.9 mm
Grigio
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,1796 € - 0,1962 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
Beige
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,3424 € - 0,3424 € Richiedi il lead time qui
5.7 mm
Beige
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,2547 € - 0,7158 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
Nero
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,554 € - 0,638 € 27500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.9 mm
Nero
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,6746 € - 0,791 € 893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.7 mm
Nero
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,1519 € - 0,1658 € Richiedi il lead time qui
3.3 mm
Grigio
PC
1.4 mm
2.1 mm
6.5 - 9.5 mm
0,2224 € - 0,6209 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Nero
Nylon; acetale
2.5 mm
16.8 mm
4.0 - 6.0 mm
0,1519 € - 0,1658 € Richiedi il lead time qui
3.3 mm
Beige
PC
1.4 mm
2.1 mm
6.5 - 9.5 mm
  • di 3
Rivetto cieco N/A 7.5 mm 10.5 mm (PT)

171491411322

Fascia di prezzo
0,6314 € - 0,3882 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    7.5 - 10.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.9 mm
  • Diametro testa
    9.6 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Rivetto cieco
Rivetto cieco N/A 5.0 mm 9.0 mm (PT)

497531

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,3717 €

Livelli di giacenza
9716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.0 - 9.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.1 mm
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Tipo di rivetto
    Rivetto cieco
Rivetto cieco N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

497530

Fascia di prezzo
0,3882 € - 0,3882 €

Livelli di giacenza
482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.5 - 5.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.1 mm
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Tipo di rivetto
    Rivetto cieco
Rivetto cieco N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

CR32-3-2

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1644 €

Livelli di giacenza
2576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.5 - 9.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.3 mm
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.4 mm
Rivetto cieco N/A 1.5 mm 4.5 mm (PT)

CR48-1-2

Fascia di prezzo
0,8582 € - 0,3232 €

Livelli di giacenza
2677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 4.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.9 mm
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Diametro testa
    9.6 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
Rivetto cieco N/A 5.0 mm 8.0 mm (PT)

1285320

Fascia di prezzo
0,3426 € - 0,3426 €

Livelli di giacenza
3994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.7 mm
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
Rivetto cieco N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

1283994

Fascia di prezzo
0,1906 € - 0,1754 €

Livelli di giacenza
8990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 3.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.1 mm
  • Lunghezza attacco
    6.4 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
Rivetto cieco N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)

1284002

Fascia di prezzo
0,2307 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
7270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.5 - 7.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.9 mm
  • Lunghezza attacco
    11.2 mm
  • Diametro testa
    9.6 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
Rivetto cieco N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

1283997

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.5 - 6.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.1 mm
  • Lunghezza attacco
    9.6 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
Rivetto cieco N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

1285324

Fascia di prezzo
0,3424 € - 0,3424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.0 - 11.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.7 mm
  • Lunghezza attacco
    15.9 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
Rivetto cieco N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

CR40-1-1

Fascia di prezzo
0,7158 € - 0,2547 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 3.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.1 mm
  • Lunghezza attacco
    6.4 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
Rivetto cieco N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)

CR48-2-1

Fascia di prezzo
0,638 € - 0,554 €

Livelli di giacenza
27500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.5 - 7.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.9 mm
  • Lunghezza attacco
    11.2 mm
  • Diametro testa
    9.6 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
Rivetto cieco N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

CR56-3-1

Fascia di prezzo
0,791 € - 0,6746 €

Livelli di giacenza
893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.0 - 11.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.7 mm
  • Lunghezza attacco
    15.9 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
Rivetto cieco N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

1283992

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.5 - 9.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.3 mm
  • Diametro testa
    2.1 mm
  • Altezza testa
    1.4 mm
  • Tipo di rivetto
    Rivetto cieco
Rivetto cieco N/A 4.0 mm 6.0 mm (PT)

61BR250157236

Fascia di prezzo
0,6209 € - 0,2224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 6.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Lunghezza attacco
    17.8 mm
  • Diametro testa
    16.8 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
Rivetto cieco N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

1283993

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.5 - 9.5 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.3 mm
  • Diametro testa
    2.1 mm
  • Altezza testa
    1.4 mm
  • Tipo di rivetto
    Rivetto cieco