Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.
It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza | Diametro foro | Diametro interno | Diametro esterno | Profondità foro | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0292 € - 0,036 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.181 in
4.6 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||||
0,0217 € - 0,0268 € | In produzione |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
0,0562 € - 0,0695 € | 838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|||||
0,0354 € - 0,0437 € | 34542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|||||
0,0371 € - 0,0458 € | 993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
0,0202 € - 0,0249 € | 7925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|||||
0,0215 € - 0,0265 € | In produzione |
0.256 in
6.5 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|||||
0,0221 € - 0,0273 € | 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||
0,0368 € - 0,0454 € | In produzione |
0.228 in
5.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
16CW312500 | 0,07 € - 0,0864 € | In produzione |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||||
0,0278 € - 0,0343 € | 252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
0,0555 € - 0,0685 € | 705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|||||
0,2644 € - 0,3264 € | 395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||||
0,0894 € - 0,1104 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.224 in
5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
0,0476 € - 0,0588 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,189 € - 0,2333 € | 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
0,0334 € - 0,0412 € | 5683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.287 in
7.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare