Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
136 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Diametro interno Diametro esterno Dimensioni vite compatibili (tutti) Spessore Acquista
0,1492 € - 0,2086 € 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1026 € - 0,1671 € 1148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PC
4.6 mm
12.0 mm
M4
0.8 mm
0,0921 € - 0,1478 € 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PC
3.6 mm
10.0 mm
M3.5
0.8 mm
0,0316 € - 0,0316 € 1906296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
0,0277 € - 0,0277 € Richiedi il lead time qui
PA
0,067 € - 0,0935 € Richiedi il lead time qui
PA
0,0298 € - 0,0349 € 675740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
0,0373 € - 0,0373 € Richiedi il lead time qui
PA
0,074 € - 0,0865 € Richiedi il lead time qui
HDPE
0,0504 € - 0,0589 € Richiedi il lead time qui
HDPE
8.0 mm
0.5 mm
0,0288 € - 0,0288 € 308429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
0,0345 € - 0,0345 € 11906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
0,0421 € - 0,0421 € 373764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
0,0388 € - 0,0388 € 226344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
0,0591 € - 0,0823 € 4634980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
0,0642 € - 0,0897 € Richiedi il lead time qui
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0825 € - 0,1151 € 118459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
0,0293 € - 0,0293 € 1308180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
0,0566 € - 0,0661 € 31370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0467 € - 0,0545 € 1558953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
  • di 7
Rondella 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

003160000001

Fascia di prezzo
0,2086 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Colore
    Natural
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Diametro interno
    17.0 mm
Rondelle di ritegno 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

173142500022

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1026 €

Livelli di giacenza
1148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M4
  • Diametro esterno
    12.0 mm
Rondelle di ritegno 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

173124000022

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,0921 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M3.5
  • Diametro esterno
    10.0 mm
Rondelle di ritegno 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

003040000001

Fascia di prezzo
0,0316 € - 0,0316 €

Livelli di giacenza
1906296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

003030000001

Fascia di prezzo
0,0277 € - 0,0277 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

041080000001

Fascia di prezzo
0,0935 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

497519

Fascia di prezzo
0,0349 € - 0,0298 €

Livelli di giacenza
675740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
Rondelle di ritegno 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm PA

015002500503

Fascia di prezzo
0,0373 € - 0,0373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

1040040900VR

Fascia di prezzo
0,0865 € - 0,074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 4.3 mm 8.0 mm 0.5 mm HDPE

497517

Fascia di prezzo
0,0589 € - 0,0504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
Rondelle di ritegno 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE

015003000503

Fascia di prezzo
0,0288 € - 0,0288 €

Livelli di giacenza
308429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm PA

015104000203

Fascia di prezzo
0,0345 € - 0,0345 €

Livelli di giacenza
11906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm LDPE

015206008703

Fascia di prezzo
0,0421 € - 0,0421 €

Livelli di giacenza
373764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Blu
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm PA

015105000203

Fascia di prezzo
0,0388 € - 0,0388 €

Livelli di giacenza
226344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

015208008703

Fascia di prezzo
0,0823 € - 0,0591 €

Livelli di giacenza
4634980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Colore
    Blu
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

032050000001

Fascia di prezzo
0,0897 € - 0,0642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Colore
    Natural
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
Rondelle di ritegno 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

032060000001

Fascia di prezzo
0,1151 € - 0,0825 €

Livelli di giacenza
118459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm PA

041030000001

Fascia di prezzo
0,0293 € - 0,0293 €

Livelli di giacenza
1308180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Naturale HDPE Rondella anticaduta Rondelle di ritenuta - 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; Spessore 1.2 mm | 0.047 in; Dimensioni vite compatibile M6

1040090900VR

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
31370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Diametro interno
    6.4 mm
Rondelle di ritegno 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

1040080900VR

Fascia di prezzo
0,0545 € - 0,0467 €

Livelli di giacenza
1558953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790