Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 27.1 mm 35.1 mm 1.5 mm PA

Rondella di ritenzione in nylon con diametro esterno di 35,2 mm | 1,385 in, diametro interno di 27,2 mm | 1,070 in e spessore di 1,6 mm | 0,062 in. Questo articolo è compatibile con le dimensioni delle viti 1.
Codice articolo:

16FWRT999062

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,2774 €
1250 - 4999 0,2496 €
5000 + 0,2247 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

69,35 €

250 x 0,2774 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rondella Rondella antiperdita
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Natural
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci