Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.
Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.
Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.
La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.
Codice Serie: SR1945
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Spessore | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0432 € - 0,0432 € | 40003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0331 € - 0,0331 € | 18707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0833 € - 0,1164 € | 36034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0661 € - 0,0924 € | 18148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
0,373 € - 0,6065 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0686 € - 0,0957 € | 4363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0335 € - 0,0335 € | 17183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
1040060900VR | 0,0585 € - 0,0686 € | 22660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
|
|
|
|
|
0,0587 € - 0,0686 € | 35592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,058 € - 0,0679 € | Richiedi il lead time qui |
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0551 € - 0,0645 € | 89893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,0978 € - 0,1368 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1671 € - 0,2307 € | 5410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0362 € - 0,0362 € | 5992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0331 € - 0,0331 € | 32949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0591 € - 0,0823 € | 133634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0345 € - 0,0345 € | 15924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
0,2141 € - 0,391 € | 1056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
0,034 € - 0,034 € | 15563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1026 € - 0,1671 € | 882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.