Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
136 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Diametro interno Diametro esterno Dimensioni vite compatibili (tutti) Spessore Acquista
0,0953 € - 0,1142 € 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
0,0649 € - 0,0778 € 6498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
0,1533 € - 0,1851 € 247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
0,0507 € - 0,0609 € 8750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
0,0617 € - 0,0742 € Richiedi il lead time qui
HDPE
0,1464 € - 0,1754 € 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
0,0903 € - 0,1084 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
0,135 € - 0,1616 € Richiedi il lead time qui
HDPE
0,105 € - 0,126 € 2842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
0,0714 € - 0,0856 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
0,1168 € - 0,1395 € 680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
0,0902 € - 0,0902 € 8051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
0,163 € - 0,1962 € 255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
0,0472 € - 0,0567 € 4651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
0,2114 € - 0,2915 € 22804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1221 € - 0,1301 € 8925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
0,1483 € - 0,1831 € 12733 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
0,0786 € - 0,0942 € 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
0,0999 € - 0,1199 € 273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
0,0681 € - 0,0819 € Richiedi il lead time qui
HDPE
  • di 7
Rondelle di ritegno 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

003303000004

Fascia di prezzo
0,1142 € - 0,0953 €

Livelli di giacenza
234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

003302200004

Fascia di prezzo
0,0778 € - 0,0649 €

Livelli di giacenza
6498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

003303900004

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

003301800004

Fascia di prezzo
0,0609 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
8750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

003302000004

Fascia di prezzo
0,0742 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm HDPE

003303700004

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,1464 €

Livelli di giacenza
499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

003302900004

Fascia di prezzo
0,1084 € - 0,0903 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm HDPE

003303800004

Fascia di prezzo
0,1616 € - 0,135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

003303200004

Fascia di prezzo
0,126 € - 0,105 €

Livelli di giacenza
2842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm HDPE

003302300004

Fascia di prezzo
0,0856 € - 0,0714 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

003303400004

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,1168 €

Livelli di giacenza
680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

1343722

Fascia di prezzo
0,0902 € - 0,0902 €

Livelli di giacenza
8051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

003304000004

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

003301100004

Fascia di prezzo
0,0567 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
4651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

032100000001

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
22804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Colore
    Natural
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Diametro interno
    10.5 mm
Rondelle di ritegno 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

1348396

Fascia di prezzo
0,1301 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
8925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

1348397

Fascia di prezzo
0,1831 € - 0,1483 €

Livelli di giacenza
12733 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

003302400004

Fascia di prezzo
0,0942 € - 0,0786 €

Livelli di giacenza
216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 5.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

003303300004

Fascia di prezzo
0,1199 € - 0,0999 €

Livelli di giacenza
273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790
Rondelle di ritegno 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

003302100004

Fascia di prezzo
0,0819 € - 0,0681 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    3926909790