Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.
Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.
Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.
La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.
Codice Serie: SR1945
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Spessore | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0601 € - 0,0838 € | 8881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,0234 € - 0,029 € | 756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0466 € - 0,0575 € | 1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0336 € - 0,0415 € | 4458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0708 € - 0,0874 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0116 € - 0,0144 € | 38035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
0,014 € - 0,0173 € | 7471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0195 € - 0,0241 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0273 € - 0,0338 € | 4976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0273 € - 0,0338 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
0,1549 € - 0,1549 € | 68788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,0929 € - 0,0929 € | 56246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,0472 € - 0,0567 € | 4651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
|
|
|
|
||
0,0739 € - 0,0912 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
0,026 € - 0,0322 € | 31998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
0,0251 € - 0,031 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.