Menu Ricerca

Rondelle di finitura

Disponibile

Le rondelle di finitura garantiscono protezione da graffi e vari tipi di danni ad armadi e altre applicazioni. Coprono i fori non allineati conferendo un aspetto pulito e ordinato al complesso assemblato.

Oltre a essere un prodotto di alta qualità hanno anche ottime proprietà di isolamento termico ed elettrico. Queste rondelle sono inoltre estremamente versatili e possono essere utilizzate come piedini scorrevoli, paracolpi, piedini e distanziali.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: bianco, naturale e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2


Codice Serie: SR1946

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 - Espandibile
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
64 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro interno Diametro esterno Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Tipo Tipo rondella Tipo vite Acquista
0,1094 € - 0,1519 € 542976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Rondella antiperdita
Flat Screw
0,0472 € - 0,0661 € Richiedi il lead time qui
Nero
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Rondella standard
Flat Screw
0,0906 € - 0,1265 € 77992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Rondella antiperdita
Flat Screw
0,0787 € - 0,0972 € 796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
5.0 mm
14.6 mm
#10
6 - Aperto
Rondella standard
Countersunk Screw
0,072 € - 0,0889 € 494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
4.3 mm
13.0 mm
#8
6 - Aperto
Rondella standard
Countersunk Screw
0,0839 € - 0,1036 € 12496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6 - Aperto
Rondella standard
Countersunk Screw
0,0632 € - 0,0883 € 102605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Rondella antiperdita
Flat Screw
0,1036 € - 0,1451 € Richiedi il lead time qui
Nero
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Rondella antiperdita
Flat Screw
0,1094 € - 0,1519 € Richiedi il lead time qui
Nero
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Rondella antiperdita
Flat Screw
0,075 € - 0,1047 € 9435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Rondella antiperdita
Countersunk Screw
0,0906 € - 0,1265 € 1548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
6.4 mm
12.7 mm
M6
2
Rondella antiperdita
Flat Screw
0,0563 € - 0,0786 € 33066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Rondella antiperdita
Countersunk Screw
0,0906 € - 0,1265 € 7645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Rondella antiperdita
Countersunk Screw
0,0472 € - 0,0661 € 22480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Rondella antiperdita
Flat Screw
0,0561 € - 0,0783 € Richiedi il lead time qui
Nero
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Rondella antiperdita
Flat Screw
0,0561 € - 0,0783 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Rondella antiperdita
Countersunk Screw
0,1238 € - 0,1727 € 684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Rondella antiperdita
Countersunk Screw
0,1276 € - 0,1644 € 5806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Rondella antiperdita
Flat Screw
0,0561 € - 0,0783 € 90904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Rondella antiperdita
Flat Screw
0,0952 € - 0,1325 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
4.3 mm
16.0 mm
M4
4
Rondella antiperdita
Flat Screw
  • di 4
Rondella di finitura 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Nero

007508059901

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1094 €

Livelli di giacenza
542976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Rondella di finitura 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Nero

007202559901

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella standard
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Rondella di finitura 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm PA Nero

007206059901

Fascia di prezzo
0,1265 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
77992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Rondella di finitura 5.0 mm 14.6 mm 3.9 mm Nylon Naturale

11SFW0010

Fascia di prezzo
0,0972 € - 0,0787 €

Livelli di giacenza
796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella standard
  • Tipo vite
    Countersunk Screw
  • Tipo
    6 - Aperto
Rondella di finitura 4.3 mm 13.0 mm 2.9 mm Nylon Naturale

11SFW0008

Fascia di prezzo
0,0889 € - 0,072 €

Livelli di giacenza
494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella standard
  • Tipo vite
    Countersunk Screw
  • Tipo
    6 - Aperto
Rondella di finitura 6.6 mm 17.3 mm 4.6 mm Nylon Naturale

11SFW0025

Fascia di prezzo
0,1036 € - 0,0839 €

Livelli di giacenza
12496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella standard
  • Tipo vite
    Countersunk Screw
  • Tipo
    6 - Aperto
Rondella di finitura 5.3 mm 12.7 mm Nylon Nero

007205059901

Fascia di prezzo
0,0883 € - 0,0632 €

Livelli di giacenza
102605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Rondella di finitura 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Nero

007405059901

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    4
Rondella di finitura 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm PA Nero

007208059901

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1094 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Rondella di finitura 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm PA Nero

007304059901

Fascia di prezzo
0,1047 € - 0,075 €

Livelli di giacenza
9435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Countersunk Screw
  • Tipo
    3
Rondella di finitura 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Nero

007506059901

Fascia di prezzo
0,1265 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
1548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Rondella di finitura 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm PA Nero

007303059901

Fascia di prezzo
0,0786 € - 0,0563 €

Livelli di giacenza
33066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Countersunk Screw
  • Tipo
    3
Rondella di finitura 6.4 mm 15.0 mm Nylon Nero

007106059901

Fascia di prezzo
0,1265 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
7645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Countersunk Screw
  • Tipo
    1
Rondella di finitura 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Nero

007503059901

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
22480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Rondella di finitura 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Nero

007403059901

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    4
Rondella di finitura 4.3 mm 10.5 mm Nylon Nero

007104059901

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Countersunk Screw
  • Tipo
    1
Rondella di finitura 8.4 mm 20.0 mm Nylon Nero

007108059901

Fascia di prezzo
0,1727 € - 0,1238 €

Livelli di giacenza
684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Countersunk Screw
  • Tipo
    1
Rondella di finitura 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Nero

007406059901

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
5806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    4
Rondella di finitura 4.3 mm 10.5 mm Nylon Nero

007204059901

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
90904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Rondella di finitura 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Nero

007404059901

Fascia di prezzo
0,1325 € - 0,0952 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    4