Le rondelle di finitura garantiscono protezione da graffi e vari tipi di danni ad armadi e altre applicazioni. Coprono i fori non allineati conferendo un aspetto pulito e ordinato al complesso assemblato.
Oltre a essere un prodotto di alta qualità hanno anche ottime proprietà di isolamento termico ed elettrico. Queste rondelle sono inoltre estremamente versatili e possono essere utilizzate come piedini scorrevoli, paracolpi, piedini e distanziali.
Codice Serie: SR1946
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Tipo | Tipo rondella | Tipo vite | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1451 € - 0,1879 € | 5980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
3
|
Rondella antiperdita
|
Countersunk Screw
|
||
0,0472 € - 0,0661 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Rondella antiperdita
|
Countersunk Screw
|
||
0,0632 € - 0,0883 € | 7510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Rondella antiperdita
|
Countersunk Screw
|
||
0,0472 € - 0,0661 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Rondella antiperdita
|
Flat Screw
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.