Menu Ricerca

Rondella M5 10.0 1.5 Acciaio inossidabile 303

Le rondelle imperdibili filettate sono rondelle di ritenzione utilizzate con le viti imperdibili. Fornisce una forza di fissaggio positiva per evitare che le viti cadano dal proprio assemblaggio. l progetto della rondella presenta una filettatura poco profonda sul diametro interno, che consente di avvitarla facilmente.
Codice articolo:

20145651

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 2,03 €
100 - 249 1,83 €
250 - 749 1,63 €
750 + 1,42 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,03 €

1 x 2,03 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
d2 10.0
w1 0.05 1.5
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci