Menu Ricerca

Rondella M3 6.0 1.0 Acciaio inossidabile 316

Le rondelle imperdibili filettate sono rondelle di ritenzione utilizzate con le viti imperdibili. Fornisce una forza di fissaggio positiva per evitare che le viti cadano dal proprio assemblaggio. l progetto della rondella presenta una filettatura poco profonda sul diametro interno, che consente di avvitarla facilmente.
Codice articolo:

20145798

97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 2,41 €
100 - 249 2,17 €
250 - 749 1,93 €
750 + 1,68 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,41 €

1 x 2,41 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
d2 6.0
w1 0.05 1.0
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci