Menu Ricerca

Rondella 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPR

This washer is made from black TPR. The thermoplastic rubber material provides a vibration dampening seal and are commonly used in applications within the Oil and Gas industry.
Codice articolo:

0040452001VR

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,1054 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

105,40 €

1000 x 0,1054 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 10.5 mm
Diametro esterno 22.0 mm
Spessore 2.0 mm
Forma rondella Rotondo
Tipo rondella Rondella piatta
Materiale (nome esteso) TPR
Colore Nero
Specifiche DIN 125, DIN 9021
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci