Menu Ricerca

Rondella 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE

This washer is made from black TPR. The thermoplastic rubber material provides a vibration dampening seal and are commonly used in applications within the Oil and Gas industry.
Codice articolo:

0040532001VR

1513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,1547 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

77,35 €

500 x 0,1547 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 13.0 mm
Diametro esterno 27.0 mm
Spessore 2.5 mm
Forma rondella Rotondo
Tipo rondella Rondella piatta
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Materiale (nome esteso) TPE
Colore Nero
Specifiche DIN 125, DIN 9021
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci