Menu Ricerca

Rondelle piatte - Gomma

Disponibile

La rondella piatta in gomma è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.

  • Materiale: TPR, PVC, TPE
  • Colore: nero
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 HB

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,4988 € - 1,0004 € Richiedi il lead time qui
TPR
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0417 € - 0,0834 € 13407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0482 € - 0,0965 € 2760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0823 € - 0,1644 € 295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,1451 € - 0,2901 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0476 € - 0,0956 € 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0822 € - 0,1644 € 744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1249 € - 0,2501 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,6024 € - 1,2062 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
  • di 3
Rondella 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

153203259955

Fascia di prezzo
1,0004 € - 0,4988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

153201059955

Fascia di prezzo
0,0834 € - 0,0417 €

Livelli di giacenza
13407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPR

153201759955

Fascia di prezzo
0,0965 € - 0,0482 €

Livelli di giacenza
2760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPR

153202359955

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,0823 €

Livelli di giacenza
295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPR

153202959955

Fascia di prezzo
0,2901 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    27.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

153201659955

Fascia di prezzo
0,0956 € - 0,0476 €

Livelli di giacenza
196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPR

153202259955

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,0822 €

Livelli di giacenza
744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

153202859955

Fascia di prezzo
0,2501 € - 0,1249 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPR

153203459955

Fascia di prezzo
1,2062 € - 0,6024 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    19.0 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta