Menu Ricerca

Rondella 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile

Questa rondella tonda piatta è utilizzata per fornire una distribuzione del carico e proteggere le superfici sensibili dal carico dato da una chiusura a vite. È realizzata in acciaio inossidabile per la massima resistenza alla corrosione nelle applicazioni in cui sono necessarie robustezza e resistenza alle abrasioni.
Codice articolo:

1504917

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 2,8793 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

28,79 €

10 x 2,8793 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni vite compatibili (tutti) M8
Diametro interno 8.0 mm
Diametro esterno 20.0 mm
Spessore 5.0 mm
Forma rondella Rotondo
Tipo rondella Rondella piatta
Materiale Acciaio inossidabile
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Finitura Opaco
Colore Argento
Specifiche DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci